text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301. nemesacél.
A szorítórugó nemesacélból.

Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.

Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak