text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós zongorazsanér
Kivitel 1
rugó, nyitó
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Komponens anyaga
nemesacél
A
40
A1
23
Acélkulcs
1.4301
B
1995
B1
15
B2
90
B3
52,5
D
4,5
D1
4
S
1,5
UNSPSC Code
31161524
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
Nemesacél.
További információk
A rugós zongorazsanérok kiváló megoldást nyújtanak olyan helyeken, ahol automatikus nyitó- és zárófunkcióra van szükség. Kiváló minőségű nemesacélból készülnek és rendkívüli tartósságot, korrózióállóságot nyújtanak, így ideálisan alkalmazhatók igényes környezetben.

A furattal rendelkező zsanérok rugóval nyithatók és zárhatók, tehát automatikusan nyitódnak és záródnak, ha aktívan nem tartják vissza. Ez számos esetben felhasználóbarát funkció.

A furattal rendelkező kivitelek szerelése egyszerűbb, gyorsan és szilárdan rögzíthetők. Precíz felépítésüknek köszönhetően a rugós zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak