{"product":{"productId":"agid.35839","price":179.09,"name":"Rugós zongorazsanérok, nemesacél, A alak"},"currency":"EUR"}
- Automatikus nyitó- és zárófunkció
- Egyszerű szerelés
- Megbízható rögzítés
Leírás
Anyag
Nemesacél.
További információk
A rugós zongorazsanérok kiváló megoldást nyújtanak olyan helyeken, ahol automatikus nyitó- és zárófunkcióra van szükség. Kiváló minőségű nemesacélból készülnek és rendkívüli tartósságot, korrózióállóságot nyújtanak, így ideálisan alkalmazhatók igényes környezetben.
A furattal rendelkező zsanérok rugóval nyithatók és zárhatók, tehát automatikusan nyitódnak és záródnak, ha aktívan nem tartják vissza. Ez számos esetben felhasználóbarát funkció.
A furattal rendelkező kivitelek szerelése egyszerűbb, gyorsan és szilárdan rögzíthetők. Precíz felépítésüknek köszönhetően a rugós zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak.
A furattal rendelkező zsanérok rugóval nyithatók és zárhatók, tehát automatikusan nyitódnak és záródnak, ha aktívan nem tartják vissza. Ez számos esetben felhasználóbarát funkció.
A furattal rendelkező kivitelek szerelése egyszerűbb, gyorsan és szilárdan rögzíthetők. Precíz felépítésüknek köszönhetően a rugós zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.