Zsanér belső fekvésű nemesacél A4 fémtiszta 27878-04-2322732
Mennyiségi egység
45,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Alak
C
Terméktípus
2. változat
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
S=beszorítási tartomány mm-ben
2,7 - 3,2
Acélkulcs
1.4401
Anyag stift
nemesacél 1.4305
B
9
B1
29
B10
22,5
B11
3
B12
14
B2
20
B3
23
B4
13,95
B5
12,75
B6
1,9
B7
6,3
B8
15,75
B9
25
D
6,5
H
75
H1
35
H2
11
H3
5
H4
65
H5
29,9
H6
30
L
17,4
L1
16,75
L2
15
L3
77
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag
Ajtórész, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél 1.4401.
Keretrész, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.
Csap, acél vagy nemesacél 1.4305.
Kapocselem, szinterezett fém vagy nemesacél.
O-gyűrű NBR.
Csapágyperselyek POM.
Kivitel
Ajtórész, cinkprésöntvény és acél, horganyzott.
Keretrész, cinkprésöntvény, kezeletlen.
Csap, acél, horganyzott.
Kapocselem, szinterezett fém, bevonatos.
Ajtórész, keretrész, csap és kapocselem nemesacél, fémtiszta.
O-gyűrű, fekete.
Keretrész, cinkprésöntvény, kezeletlen.
Csap, acél, horganyzott.
Kapocselem, szinterezett fém, bevonatos.
Ajtórész, keretrész, csap és kapocselem nemesacél, fémtiszta.
O-gyűrű, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 130°.
Ajtórész rácsavarozható.
Keretrész beszerelése szerszám nélkül.
A csap önzáró és elveszíthetetlenül előszerelt.
A csap bekattan a keretrészhez rögzített drótrugókba és így elveszíthetetlenül rögzített.
Ajtórész állítható +/-5 mm.
Kiakasztható a csap hátrahúzásával.
IP65 a DIN EN 60529 szabvány szerint.
B alak: Az ajtó felszerelése szerszám nélkül a keretrészre történő egyszerű bekattintással.
Terméktípus:
- 1. kivitel: bal oldali ajtó, csap felül, jobb oldali ajtó, csap alul.
- 2. kivitel: jobb oldali ajtó, csap felül, bal oldali ajtó, csap alul
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 130°.
Ajtórész rácsavarozható.
Keretrész beszerelése szerszám nélkül.
A csap önzáró és elveszíthetetlenül előszerelt.
A csap bekattan a keretrészhez rögzített drótrugókba és így elveszíthetetlenül rögzített.
Ajtórész állítható +/-5 mm.
Kiakasztható a csap hátrahúzásával.
IP65 a DIN EN 60529 szabvány szerint.
B alak: Az ajtó felszerelése szerszám nélkül a keretrészre történő egyszerű bekattintással.
Terméktípus:
- 1. kivitel: bal oldali ajtó, csap felül, jobb oldali ajtó, csap alul.
- 2. kivitel: jobb oldali ajtó, csap felül, bal oldali ajtó, csap alul
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Csapágyperselyek
3) Kivágás az ajtóban
4) Hegesztőcsapok (A és C alak = M8x15, B alak = M6x12)
2) Csapágyperselyek
3) Kivágás az ajtóban
4) Hegesztőcsapok (A és C alak = M8x15, B alak = M6x12)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.