text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
Internal
Form
C
Main material
steel
Surface finish body
untreated
B
23
B1
16,7
B2
4,3
B3
23
B5
10
B6
14
D
7
D1
M6
D2
6,5
Door part fastening
weldable
H
51
H1
60,2
H2
45
H3
38
H4
23
H5
18
L
14,5
L1
38
L2
54
Pin material
steel
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag

Ajtórész és keretrész acél vagy nemesacél 1.4301 vagy 1.4305.

Csap, acél, nemesacél 1.4301, 1.4305 vagy POM.

O-gyűrű NBR.

Kivitel
Ajtórész, acél, kezeletlen.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Csap, POM, natúr.
O-gyűrű, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 18, 23 vagy 24 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.

B alak: Az ajtószelvény az ajtólapra hegeszthető.
C alak: Az ajtószelvény az ajtó szélére hegeszthető.

Korlátozott beépítési feltételek esetében a POM csap alulról felfelé is beszerelhető; ez a csap önzáró.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Kivitel csap: horony nélkül
3) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
4) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
5) Kivitel csap: önzáró
6) Rögzítés módja ajtórész: csavarozható
7) Rögzítés módja ajtórész: hegeszthető
8) Az ajtó kivágása
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak