text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4301
Anyag stift
1.4301 nemesacél
Anyag vázrész
1.4301 nemesacél
B1
17,5
B2
4,6
B3
18
B4
12
D
5
D1
M4
Felület vázrész
fémtiszta
H1
78
H2
20
H3
60
H4
36
Kivitel
horonnyal, O-gyűrűvel együtt
L
14,6
L1
2,5
Rögzítési mód vázrész
csavarozható
S
2
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag

Ajtórész, keretrész és csap acél, nemesacél 1.4305, 1.4301 vagy 1.4401.

Biztonsági hüvely PE-LD.

O-gyűrű NBR.

Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.

A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak