Leírás
Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag
Ajtórész, keretrész és csap acél, nemesacél 1.4305, 1.4301 vagy 1.4401.
Biztonsági hüvely PE-LD.
O-gyűrű NBR.
Kivitel
Ajtórész, keretrész és csapszeg acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
Ajtórész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Biztosítóhüvely, fekete.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.
A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 16, 18 vagy 20 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyitási szög 115 vagy 120°.
Hegeszthető ajtórész.
A alak: Zsanércsap hüvellyel rögzített.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
2) Rögzítési típus keretrész: hegeszthető
3) Rögzítési típus keretrész: csavarozható
4) Kivitel csap: horony nélkül
5) Kivitel csap: horonnyal és biztosító alátéttel DIN6799
6) Kivitel csap: horonnyal, O-gyűrűvel együtt
7) Biztosítóhüvely
8) Dudorhegesztés
9) Megerősített
10) Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal
11) Kivágás az ajtóban
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.