text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rejtett zsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
beállítható
Alak
D
Alaktípus
Zsanércsap, borda
Terméktípus
belső fekvésű
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
86,6 - 97,6
L=Hossz
92,5
S=Vastagság
3
B1
25
B2
36,5
B3
27
D
6
D1
6,5
D2
6
H
48,1
H1
36
H3
30
H4
6
L1
45
L2
80
L3
49
L4
25
L5
18
L6
6
Nyitási szög
90°
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
UNSPSC Code
31161524
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
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél vagy nemesacél 1.4301.

Kivitel
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél, horganyzott.
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok a felhasználó számára nem láthatók.
Ezek jobb és bal oldalon is használhatók.
Vízszintesen állítható.

A zsanérok nyitási szöge 90° vagy 180°.
Felszerelés
Középső vezető, amely a szerelés során megakadályozza a függőleges eldőlést.
Rajzi hivatkozás
1) Z-rész
2) Keretrész
3) Zsanércsap
4) Stift
5) U-rész
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak