Leírás
Anyag
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél vagy nemesacél 1.4301.
Kivitel
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél, horganyzott.
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, nemesacél, fémtiszta.
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok a felhasználó számára nem láthatók.
Ezek jobb és bal oldalon is használhatók.
Vízszintesen állítható.
A zsanérok nyitási szöge 90° vagy 180°.
Ezek jobb és bal oldalon is használhatók.
Vízszintesen állítható.
A zsanérok nyitási szöge 90° vagy 180°.
Felszerelés
Középső vezető, amely a szerelés során megakadályozza a függőleges eldőlést.
Rajzi hivatkozás
1) Z-rész
2) Keretrész
3) Zsanércsap
4) Stift
5) U-rész
2) Keretrész
3) Zsanércsap
4) Stift
5) U-rész
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.