Concealed hinge Internal steel galvanised 27878-20-04
Sales unit
14,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Concealed hinge
Version 1
Internal
Version 2
adjustable
Form
D
Form definition
Hinge pin step
Product type
internal
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
B=Width
86,6 - 97,6
L=Length
92,5
S=Thickness
3
B1
25
B2
36,5
B3
27
D
6
D1
6,5
D2
6
H
48,1
H1
36
H3
30
H4
6
Kind of fastening
fastening holes
L1
45
L2
80
L3
49
L4
25
L5
18
L6
6
Opening
angle
90°
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél vagy nemesacél 1.4301.
Kivitel
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél, horganyzott.
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, nemesacél, fémtiszta.
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok a felhasználó számára nem láthatók.
Ezek jobb és bal oldalon is használhatók.
Vízszintesen állítható.
A zsanérok nyitási szöge 90° vagy 180°.
Ezek jobb és bal oldalon is használhatók.
Vízszintesen állítható.
A zsanérok nyitási szöge 90° vagy 180°.
Felszerelés
Középső vezető, amely a szerelés során megakadályozza a függőleges eldőlést.
Rajzi hivatkozás
1) Z-rész
2) Keretrész
3) Zsanércsap
4) Stift
5) U-rész
2) Keretrész
3) Zsanércsap
4) Stift
5) U-rész
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.