text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
4 Találat

Leírás

Anyag

Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, acél vagy nemesacél 1.4301.

Kivitel
Z-rész, U-rész és zsanércsap, acél, kezeletlen vagy horganyzott.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Z-rész, U-rész, keretrész, zsanércsap és stift, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok a felhasználó számára nem láthatók.
Ezek jobb és bal oldalon is használhatók.
Vízszintesen állítható.

A zsanérok nyitási szöge 90° vagy 180°.
Felszerelés
Középső vezető, amely a szerelés során megakadályozza a függőleges eldőlést.
Rajzi hivatkozás
1) Z-rész
2) Keretrész
3) Zsanércsap
4) Stift
5) U-rész

Other customers also bought