text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós lábak egy menetes orsóból és egy talpból tevődnek össze. Mindegyik menetes orsó mindegyik talppal (golyó 10) kombinálható. A csuklós láb teljes magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlap magassága + 12,5 mm.
(csuklós láb összmagassága = L + L1 + 12,5 mm).

A kiviteltől függően a menetes orsók a hatlapos rész előtt menetbeszúrással rendelkezhetnek.
Accessory
27799-90 Talpak csuklós lábakhoz, műanyag, 10-es golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought