Menetes orsó csuklós lábakhoz acél horganyzott 27799-99-100201
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- Anyaga: acél
Mennyiségi egység
1,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
csuklós lábakhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M10
L=menethossz
20
L1
5
L3
19
SW
13
Terhelhetőség
max., kN
3,92
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós lábak egy menetes orsóból és egy talpból tevődnek össze. Mindegyik menetes orsó mindegyik talppal (golyó 10) kombinálható. A csuklós láb teljes magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlap magassága + 12,5 mm.
(csuklós láb összmagassága = L + L1 + 12,5 mm).
A kiviteltől függően a menetes orsók a hatlapos rész előtt menetbeszúrással rendelkezhetnek.
(csuklós láb összmagassága = L + L1 + 12,5 mm).
A kiviteltől függően a menetes orsók a hatlapos rész előtt menetbeszúrással rendelkezhetnek.
Accessory
27799-90 Talpak csuklós lábakhoz, műanyag, 10-es golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.