text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
csuklós lábakhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Menet
M8
L=menethossz
20
L1
5
L3
19
SW
13
Terhelhetőség max., kN
2,45
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós lábak egy menetes orsóból és egy talpból tevődnek össze. Mindegyik menetes orsó mindegyik talppal (golyó 10) kombinálható. A csuklós láb teljes magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlap magassága + 12,5 mm.
(csuklós láb összmagassága = L + L1 + 12,5 mm).

A kiviteltől függően a menetes orsók a hatlapos rész előtt menetbeszúrással rendelkezhetnek.
Accessory
27799-90 Talpak csuklós lábakhoz, műanyag, 10-es golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak