text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Threaded spindle
Version 1
for levelling feet
Main material
stainless steel
D1=Thread
M20
L=thread length
125
Load rating max. kN
24,3
SW
22
UNSPSC Code
31161507
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden menetes orsó minden talppal kombinálható.
Az egész állítóláb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 30 mm.
(Állítóláb összmagassága = L + 30 mm).
Accessory
-
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak