text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Menetes orsó
Kivitel 1
állítólábakhoz
Kivitel 2
eco
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M12
L1=hossz
31
L=menethossz
25
SW
19
Terhelhetőség max., kN
7,7
UNSPSC Code
31161507
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A BASIC állítólábak egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden menetes orsó minden talppal kombinálható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought