text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Láb
Kivitel 1
állítható magasságú
Kivitel 2
Szabványos
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D2=Külső átmérő
58
D=belső átmérő
13,5
Alábbi csavarhoz
M12
D1
M40x1,5
D3
45
Ellenanya
ellenanya nélkül
F kN
210
H max.
96
H min.
64
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
ΔH
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
1.7225 acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott és passzivált.
További információk
A magasságállító lábakat nehéz berendezések, gépek és készülékek felállítására és kiegyenlítésére használják. Jellemzőjük a 15 mm - 40 mm közötti széles beállítási tartomány.
Az F statikus terhelés a rögzítőcsavar előfeszítő erejének levonása után értendő.
Egyedi igényre
További méretek.
Magasságállító láb, nemesacél A1 vagy A4.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought