text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling element
Version 1
Standard
Main material
stainless steel
D2=Outside diameter
58
D=internal diameter
17,5
D1
M40x1,5
F kN
148
F1 kN
92,9
H max.
86
H min.
63
Locknut
with locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31161510
for screw
M16
ΔH
23
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
Description

Anyag

Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Az ellenanya biztosítja itt az adott beállítást. További méretek érdeklődésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought