text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling element
Version 1
low form
Main material
QT steel
D2=Outside diameter
70
D=internal diameter
26
D1
M50x1,5
F kN
330
F1 kN
157
H max.
54
H min.
44
Locknut
with locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31162800
for screw
M24
ΔH
10
α
4°
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
Description

Anyag

Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
Az alacsony kivitelű magasságállító elemeket ellenanyával ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Az előnyt a kis építési magasság jelenti. Ez lehetővé teszi az egyszerű és pontos beigazítást több csapágyhely esetében is. Ezáltal grantált a feszültségmentes összeszerelés. Eközben az ellenanya egy előre megadott beállítás biztosítására szolgál.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak