text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
D2=Külső átmérő
70
D=belső átmérő
33
Alábbi csavarhoz
M30
D1
M50x1,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F kN
225
F1 kN
20,6
H max.
106
H min.
66
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31161510
ΔH
40
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
Description

Anyag

Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Jellemzőjük a 15 mm -től 40 mm-ig terjedő nagy beállítási út. További méretek külön rendelésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought