text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Levelling element
Version 1
with spherical levelling washer
Main material
QT steel
D2=Outside diameter
70
D=internal diameter
22
D1
M50x1,5
F kN
330
F1 kN
210
H max.
60
H min.
50
Locknut
without locknut
M
2,5
N
6
UNSPSC Code
31161518
for screw
M20
ΔH
10
α
4°
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
Material

Steel 1.7225.
Stainless steel 1.4305.

Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Note
Levelling sets with spherical washers are used for mounting, levelling and aligning motors, aggregates, drive units and assembly lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting sloping on surfaces of up to 4°.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
07460 Spherical levelling washers.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak