Levelling element with spherical levelling washer stainless steel 27706-04061
- For mounting motors, aggregates, drive elements and production lines
- Exact alignment when mounting on inclined surfaces
- Swivel angle up to 4°
- Locknut secures a prescribed adjustment
Mennyiségi egység
€78.47
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
golyós hézagoló alátéttel
Alaptest
anyaga
nemesacél
D2=Külső átmérő
25
D=belső átmérő
6,6
Alábbi
csavarhoz
M6
D1
M15x1
Ellenanya
ellenanyával
F
kN
27,1
F1
kN
24,14
H
max.
31
H
min.
27
M
2
N
4
UNSPSC Code
31162800
ΔH
4
α
4°
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
Version
Seel version trivalent blue passivated.
Stainless steel version bright.
Stainless steel version bright.
Note
The spherical washer levelling set with locknut is used to mount and align motors, aggregates, drive units and production lines. The spherical washer permits exact alignment when mounting on sloping surfaces of up to 4°. The locknut secures a prescribed setting.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
The static additional load F1 is effective after deducting the tensioning force (screw 8.8, µm = 0.125) from the total load F.
Accessory
07460 Spherical levelling washers.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
96650 Hook wrench with lug, DIN 1810A enhanced.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.