Könyökcsukló DIN 71802 nemesacél fémtiszta 27650-080521
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Acél vagy nemesacél
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
11,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Könyökcsukló
Kivitel 1
DIN 71802
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71802
Alak
CS
Alaktípus
biztosítókengyellel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D2=Menet
M5
A
22
Acélkulcs
1.4305
D1
8
D3
8
D4
M5
E
10,2
L2
10,2
L3
9
Menettípus
belső és külső menet
SW
7
UNSPSC Code
25171509
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.