text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Könyökcsukló
Kivitel 1
DIN 71802
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71802
Alak
C
Alaktípus
biztosítókengyel nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D2=Menet
M12
A
35
D1
16
D3
16
D4
M12
E
15,5
Kivitel
tömítés nélkül
L2
20
L3
16
Menettípus
belső és külső menet
SW
13
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak