text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyóscsap
Kivitel 1
könyökcsuklókhoz
Kivitel 2
hosszú kivitel
DIN
DIN 71803
Alak
B
Alaktípus
szegecs csappal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D1
13
D3
13
D6
8
L3
13
L7
10
UNSPSC Code
25171509
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
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
D1=13: feketére passzivált.
További információk
A golyóscsapok a DIN 71802 szabványnak megfelelő könyökcsuklók pótalkatrészei.

A 27656-13101 rendelési szám nem szerepel a DIN-szabványban. Ez a kivitel különösen alkalmas a 85335, 85335-05 és 85335-10 cikkszámú orsóhajtások felfogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak