text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyóscsap
Kivitel 1
könyökcsuklókhoz
Kivitel 2
rövid kivitel
DIN
DIN 71803
Alak
B
Alaktípus
szegecs csappal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D1
10
D3
10
D6
6
L3
11
L7
4,5
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
D1=13: feketére passzivált.
További információk
A golyóscsapok a DIN 71802 szabványnak megfelelő könyökcsuklók pótalkatrészei.

A 27656-13101 rendelési szám nem szerepel a DIN-szabványban. Ez a kivitel különösen alkalmas a 85335, 85335-05 és 85335-10 cikkszámú orsóhajtások felfogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak