Biztosítókengyel golyóscsapfészekhez acél horganyzott és passzivált 27660-16
- Alkalmas a DIN 71805 golyóscsapfészekhez
Mennyiségi egység
0,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítókengyel
Kivitel 1
golyóscsapfészekhez
DIN
DIN 71805
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
Alábbi D1 méretű
gömbcsészékhez
16
D8
13
UNSPSC Code
31161518
Y
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
További információk
DIN 71805 szerinti golyóscsapfészekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.