text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 12240-4
Main material
IGUMID®
Component material
Iglidur®
D1=Thread
M8
D=Fastening hole
8
L=thread length
25
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,8
Max. static tensile stress N long-term
850
Max. static tensile stress N short-term
1700
Max. transverse stress N long-term
100
Max. transverse stress N short-term
200
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
12,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Igumid® G ház,


gömb iglidur® W300 anyagból.

Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós fej igen nagy tartós szilárdsággal rendelkezik változó terhelések esetén, nem érzékeny a szennyeződésekre, a porra és a bolyhokra, továbbá korrózió- és vegyszerálló. Forgó, oszcilláló és egyenes irányú mozgásokhoz alkalmas.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
Toleranciák
A belső gyűrű furata az E10 szerinti tűrésű. A hozzá tartozó tengelynek h6 és h9 közötti tűréssel kell rendelkeznie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought