text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
similar to DIN ISO 12240-4
Main material
IGUMID®
Component material
Iglidur®
D1=Thread
M20x1,5
D=Fastening hole
20
A
77
B
50
B1
10
D2
28
D3
34
H
25
H1
18
K
34,9
L
33
L1
25
Max. static tensile stress N long-term
2700
Max. static tensile stress N short-term
5400
Max. transverse stress N long-term
1050
Max. transverse stress N short-term
2100
SW
30
α
11,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Igumid® G ház,


gömb iglidur® W300 anyagból.

Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós fej igen nagy tartós szilárdsággal rendelkezik változó terhelések esetén, nem érzékeny a szennyeződésekre, a porra és a bolyhokra, továbbá korrózió- és vegyszerálló. Forgó, oszcilláló és egyenes irányú mozgásokhoz alkalmas.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
Toleranciák
A belső gyűrű furata az E10 szerinti tűrésű. A hozzá tartozó tengelynek h6 és h9 közötti tűréssel kell rendelkeznie.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak