Csuklós fej siklócsapággyal IGUMID® 27628-1041
- Nagyon nagy fáradási szilárdság
- Nem érzékeny szennyeződésekkel szemben, továbbá korrózió- és vegyszerálló
- Alkalmas forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokhoz
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
6,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 12240-4
Alaptest
anyaga
IGUMID®
Komponens
anyaga
Iglidur®
D1=Menet
M4
D=Rögzítőfurat
5
A
27
B
18
B1
4
D2
9
D3
12
H
8
H1
6
K
11,1
L
10
L1
9
Max.
keresztterhelés N
hosszú idejű
125
Max.
keresztterhelés N
rövid idejű
250
Max. statikus
húzó terhelés N
hosszú idejű
500
Max. statikus
húzó terhelés N
rövid idejű
1000
SW
9
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Igumid® G ház,
gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
A csuklós fej igen nagy tartós szilárdsággal rendelkezik változó terhelések esetén, nem érzékeny a szennyeződésekre, a porra és a bolyhokra, továbbá korrózió- és vegyszerálló. Forgó, oszcilláló és egyenes irányú mozgásokhoz alkalmas.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
A csatlakozási méretek megfelelnek a K mérettartománynak a DIN ISO 12240 szabvány szerint.
Toleranciák
A belső gyűrű furata az E10 szerinti tűrésű. A hozzá tartozó tengelynek h6 és h9 közötti tűréssel kell rendelkeznie.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.