Csuklós fej siklócsapággyal nemesacél polírozott 27629-101
- Edzett gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
33,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M10
D=Rögzítőfurat
10
L=menethossz
29
A
48
Alapteherbírás
dinamikus
kN
23,4
Alapteherbírás
statikus
kN
25,5
B
28
Csapágyjáték (μm)
5-30
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
15
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kovácsolt nemesacél 1.4057 ház.
Gömbfej 1.4034 edzett és köszörült.
Nemesacél 1.4571 csapágycsésze.
Kivitel
polírozott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.