Csuklós fej siklócsapággyal automataacél horganyzott 27631-10
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Helytakarékos
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
€19.67
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
csapágyacél
D1=Menet
M10
D=Rögzítőfurat
10 -0,008
L=menethossz
26
A
48
Alapteherbírás
dinamikus
kN
8,6
Alapteherbírás
statikus
kN
17,6
B
28
H
9
H1
7
K
16
L1
15
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
12°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Housing size (D) 6-10 turned steel.
From size (D) 12 forged steel.
Ball joint ball bearing steel, hardened, ground, polished and hard chromed.
Bearing shell ball bearing steel with PTFE weave glued in.
From size (D) 12 forged steel.
Ball joint ball bearing steel, hardened, ground, polished and hard chromed.
Bearing shell ball bearing steel with PTFE weave glued in.
Version
Galvanised.
Note
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.