Csuklós fej siklócsapággyal automataacél horganyzott 27627-08
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Csapágycsésze PTFE szövettel
- Karbantartásmentes
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
17,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Terméktípus
esztergált
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M8
D=Rögzítőfurat
8
L=menethossz
25
A
42
Alapteherbírás
dinamikus
kN
16,7
Alapteherbírás
statikus
kN
11
B
24
Csapágyjáték (μm)
5-30
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112301
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 5-12 automataacél, (D) mérettől 16 kovácsolt nemesíthető acél.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze beragasztott PTFE szövettel.
Gördülőcsapágy-acél belső gyűrű edzett, köszörült és polírozott.
Bronz csapágycsésze beragasztott PTFE szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KA alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.