text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
M5
D=Rögzítőfurat
5
A
27
Alapteherbírás dinamikus kN
7,5
Alapteherbírás statikus kN
11,8
B
18
B1
4
Csapágyjáték (μm)
5-30
D2
9
D3
11
H
8
H1
6
K
11,11
L
10
L1
10
Menettípus
belső menet
SW
9
UNSPSC Code
27112301
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Kovácsolt nemesacél 1.4057 ház.
Gömbfej 1.4034 edzett és köszörült.
Nemesacél 1.4571 csapágycsésze.

Kivitel
polírozott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought