Csuklós fej siklócsapággyal nemesacél polírozott 27630-01-30
- Edzett gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
147,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M30x2,0
D=Rögzítőfurat
30
L=menethossz
51
A
110
Alapteherbírás
dinamikus
kN
88
Alapteherbírás
statikus
kN
114
B
70
B1
15
Csapágyjáték (μm)
0-50
D2
40
D3
50
H
37
H1
25
K
50,8
L1
145
Menettípus
belső menet
SW
41
UNSPSC Code
27112301
α
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kovácsolt nemesacél 1.4057 ház.
Gömbfej 1.4034 edzett és köszörült.
Nemesacél 1.4571 csapágycsésze.
Kivitel
polírozott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány KJ alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.