text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN
DIN 12240-1
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
galvanised
Component material
ball-bearing steel
D1=Thread
M6
D=Fastening hole
6
L=thread length
11
A
30
B
21
B1
5
D2
10
D3
13
Dynamic base loads kN
3,6
H
6
H1
4,4
K
10
L1
40,5
Lagerspiel (μm)
0-32
SW
11
Static base loads kN
8,15
Thread type
internal thread
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Házméret (D) 6-12 automataacél, esztergált, (D) 17 mérettől kovácsolt nemesíthető acél.
Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott.
Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást. A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought