Csuklós fej siklócsapággyal edzett acél horganyzott 27632-201
- Edzett gördülőcsapágy-acél gömbcsukló
- Karbantartásmentes siklócsapágy
- Helytakarékos
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
43,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós fej
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
balos menet
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
csapágyacél
D1=Menet
M20x1,5
D=Rögzítőfurat
20 -0,010
A
77
Alapteherbírás
dinamikus
kN
31,5
Alapteherbírás
statikus
kN
60
B
53
B1
10
Csapágyjáték (μm)
20-65
D2
27,5
D3
35
H
16
H1
13
K
29
L
38
L1
23
Menettípus
belső menet
SW
32
UNSPSC Code
27112301
α
8°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Házméret (D) 6-10 automataacél, esztergált, (D) 12 mérettől kovácsolt nemesíthető acél. Edzett csapágy-acél gömbfej, csiszolt, polírozott és krómozott. Gördülőcsapágy-acél csapágycsésze beragasztott PTFE-szövettel.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A csuklós fejek siklócsapágyazása nem igényel karbantartást.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
A csatlakozási méretek megfelelnek a DIN 648 szabvány E alaksorozatának.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.