Oldalsó ütköző nemesacél 27658-108301
- Tartozékok gázrugókhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
16,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalsó ütköző
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=golyóátmérő
8
A
55
A1
7
A2
30
D1
5,3
H
5
L
11
L1
5
R
10
Szilárdság
N
1200
T
3
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.