text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Axial joint
Version 1
lockable
Form
D
D2=Thread
M10
A
35
D1
16
E
20
F kN
7,5
L
36
M Nm
14,5
Tightening torque max. Nm
16,4
UNSPSC Code
27112302
α
28°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott és krómozott golyóscsapok.
Horganyzott golyófészek és anyák.
További információk
Húzóerők felvételére alkalmas axiális csukló. A szorítóanyákkal lehet a golyók mozgási képességét befolyásolni, ill. teljesen megszüntetni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought