text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Axiális csukló
Kivitel 1
Jobbos menet
DIN
hasonló, mint a DIN 71802
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
PTFE
D2=Menet
M10
A
35
Acélkulcs
1.4305
D1
16
E
15,5
Kihúzóerő F N
80
L3
16
LA
36
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
27112302
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy nemesacél 1.4305.
Nemesacél kivitel esetén neoprén tömítés.

Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
Nemesacél kivitel:
por, szennyeződés, fröccsenő víz, gőzök elleni védelem. Használat -30 °C és + 110 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
Egyedi igényre
Axiális csuklók nagyobb kihúzási erővel és balos menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak