text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Axial joint
Version 1
RH thread
DIN
similar to DIN 71802
Main material
steel
Surface finish body
galvanised and passivated
D2=Thread
M6
A
25
D1
10
E
11,5
Extraction force F N
40
L3
11
LA
23,5
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Acél vagy nemesacél 1.4305.
Nemesacél kivitel esetén neoprén tömítés.

Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
Nemesacél kivitel:
por, szennyeződés, fröccsenő víz, gőzök elleni védelem. Használat -30 °C és + 110 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
Egyedi igényre
Axiális csuklók nagyobb kihúzási erővel és balos menettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak