text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy nemesacél 1.4305.
Nemesacél kivitel esetén neoprén tömítés.

Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
Nemesacél kivitel:
por, szennyeződés, fröccsenő víz, gőzök elleni védelem. Használat -30 °C és + 110 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
Egyedi igényre
Axiális csuklók nagyobb kihúzási erővel és balos menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak