Talp trapéz alakú horgany fekete porszórt 27817-05-1080
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
Mennyiségi egység
8,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
trapéz alakú
Alak
A
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
D=talpátmérő
76
H=Magasság
20
Méret
80
Terhelhetőség
max., kN
29,4
UNSPSC Code
31161518
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
Cinkprésöntvény talp.
Kivitel
fekete, porbevonatos.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.