Talp termoplaszt fekete 27800-5100
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel kombinálható
Mennyiségi egység
3,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Alak
E
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D=talpátmérő
99
H=Magasság
18
A
74
Méret
100
Terhelhetőség
max., kN
9
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Kivitel
fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Egyedi igényre
Felszerelt csuklós láb.
További színek.
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.