- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel kombinálható
Description
Anyag
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Kivitel
fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Egyedi igényre
Felszerelt csuklós láb.
További színek.
További színek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.