text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
csúszásmentes lemez
Alaptest anyaga
nemesacél
D=talpátmérő
58,5
H=Magasság
29
Terhelhetőség max., kN
7
UNSPSC Code
31161518
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
Talp, nemesacél 1.4301.
Mag, termoplaszt PA.
Gumifeltét TPE.

Kivitel
Csupasz talp.
Gumifeltét, világosszürke, tömítőperemmel, keménység 70 Shore A fok.
Alkalmazási tartomány -20 °C és +100 °C között.
További információk
A nemesacél talpak azzal emelkednek ki, hogy a gumifeltét az összekötőben a nemesacél talppal és a PA-maggal van fröccsöntve. A gumifeltét ellenáll az olajnak és a víznek (60 °C-ig). Ezenkívül antibakteriális és antimikrobiális védelemmel rendelkezik, és így kiválóan alkalmas az élelmiszeripar területén történő felhasználásra.

A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Rajzi hivatkozás
1) PA-mag
2) Gumifeltét
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak