Talp csúszásmentes lemez termoplaszt fekete 27803-10-204006
- Kitérés +/- 25°
- A csavar hossza választható
- Csúszásgátló lemezzel
Sales unit
3,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
anti-slip plate
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D=plate diameter
40
H=Height
27
G
M6
H1
0,8
H2
17
Load rating
max. kN
(static load only)
7,5
SW
10
Size
40
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Termékleírás
A csuklós lábak egy talpból és egy hatlapfejű csavarból DIN 933/ISO 4017 vagy egy alacsony kivitelű hatlapú anyából, DIN 439/ISO 4035, állnak.
A hatlapfejű csavar hossza szabadon választható. Így önállóan meghatározhatja a magasságot.
A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, megakadályozza a csuklós láb elcsúszását és védi a talajt a kopástól.
A hatlapfejű csavar hossza szabadon választható. Így önállóan meghatározhatja a magasságot.
A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, megakadályozza a csuklós láb elcsúszását és védi a talajt a kopástól.
Anyag
Talp, hüvely és anya PA6.
Csúszásgátló lemez NBR.
Csúszásgátló lemez NBR.
Kivitel
fekete.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek olyan kísérletsorozaton alapulnak, amelynél a talpra az orsó középpontjában függőleges statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázkódási hatásnál fellépnek, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Felszerelés
1. Helyezze a hatlapfejű csavart (1) vagy a hatlapú anyát (1) a hüvelybe (2).
2. Tolja a műanyag anyát (3) a hatlapfejű csavarra (1) vagy a hatlapú anyára (1). Így gömbcsukló keletkezik.
3. A gömbcsuklót egyszerűen és szerszám használata nélkül egy ”kattintással” fentről nyomja a talpba (4).
4. Nyomja a csúszásgátló lemezt (5) alulról a talpba (4).
2. Tolja a műanyag anyát (3) a hatlapfejű csavarra (1) vagy a hatlapú anyára (1). Így gömbcsukló keletkezik.
3. A gömbcsuklót egyszerűen és szerszám használata nélkül egy ”kattintással” fentről nyomja a talpba (4).
4. Nyomja a csúszásgátló lemezt (5) alulról a talpba (4).
Szállítási terjedelem
Csúszásgátló lemez mellékelve.
Hatlapfejű csavar/hatlapú anya nincs mellékelve.
Hatlapfejű csavar/hatlapú anya nincs mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Hatlapfejű csavar/hatlapú anya
2) Hüvely
3) Műanyag anya
4) Talp
5) Csúszásgátló lemez
2) Hüvely
3) Műanyag anya
4) Talp
5) Csúszásgátló lemez
Accessory
Hatlapfejű csavar 07171.
Hatlapú anya 07212.
Hatlapú anya 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.