Talp termoplaszt fekete 27816-31751
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- C-alak csavarfurattal (zárt) csúszásgátló lemez nélkül
Sales unit
24,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Form
C
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D=plate diameter
175
H=Height
45
A
135
Load rating
max. kN
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
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű talp.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.