text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Alak
C
Alaptest anyaga
horgany
D=talpátmérő
79
H=Magasság
18
A
55
Méret
80
Terhelhetőség max., kN
35
UNSPSC Code
31161518
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
Material

Talp cinkprésöntvényből vagy nemesacélból 1.4305.

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
További felületek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak