Talp csúszásmentes lemez horgany 27817-21001
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- Anyaga: cinkprésöntvény vagy 1.4305 nemesacél talp
Mennyiségi egység
18,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
csúszásmentes lemez
Alak
B
Alaptest
anyaga
horgany
D=talpátmérő
99
H=Magasság
20
Méret
100
Terhelhetőség
max., kN
35
UNSPSC Code
31161518
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
Cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27828.
Egyedi igényre
Felszerelt állítóláb.
További felületek.
További felületek.
Rajzi hivatkozás
1) Ø 79 talpmérettől
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.